??
Selezione modello CAD
AS 50-4-3/B_.______
HELP_VARIABLE
Azienda
CSF Inox
Descrizione
AS - Self-priming pumps
Lista materiale
AS 50-4-3/B_.______
TM
Motor type
IEC
SIZE
Pump size
PL
Numero poli
4
FR
Frequenza motore
Hz
NGR
Numero di giri
1450 rpm
PM
Potenza motore
kW
MAT
Materiale struttura
AISI 316L-1.4409-CF3M
BO
Tipo connessione
BO1
Aspirazione
mm
BO2
Outlet
mm
FT
Piedi
CRN
Carena
DRN
Drenaggio
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions